Code
Live Chat
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CI/Q - Wheel
Bill of material
100 CIB 15
ORDERNO
Article-number
100 CIB 15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x38 mm
LC
Load capacity
450 kg
HW
Hub width
48 mm
FL
Fixing length
48 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing + grease nipple
BD
Bore diameter
15.0 mm
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais